Denna artikel utgår: 30 jan. 2021
Rekommenderat alternativ:
9346030
- Artikelnummer:
- SV 9346.060
- Material
- Glasfiberförstärkt polyamid
Brandklassad enligt UL 94-V0
Kontaktbanor: försilvrad hårdkoppar - Färg
- Chassin: RAL 7035
Lock: RAL 7001
Handtag: RAL 7016 - För skensystem med centrumavstånd
- 100 mm
- Kabelutgång
- uppe/nedtill
- Anslutningstyp (elektrisk)
- Skruv M8
- Märkström max.
- 160 A
- För NH-storlek
- 00
- Test specification
- IEC/DIN EN 60 947-3
- DIN EN 60 269-2 (säkringsinsatser)
- För montage av mättransformator
- Ja
- Dimension
- Bredd: 50 mm
Höjd: 400 mm - Anslutning för rundledartvärsnitt
- 2,5 ‐ 95 mm²
- Passar för samlingsskenor
- Höjd: 5, 10 mm
- Märkspänning
- 690 V, 3~
- Antal poler
- 3-polig
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Vikt/förp.
- 1,18 kg
- Kopparandel (kg/st)
- 0,65
- Tullvarukod
- 85365080
- EAN
- 4028177668133
- ETIM 7.0
- EC001046
- ECLASS 8.0
- 27371402
- Produktbeskrivning
- SV NH slimline fuse-switch disconnector, size 00, 160 A, 690 V, 3-pole, screw M8, 100 mm, for current transformer installation