NH-säkringslastfrånskiljarlist med elektronisk säkringsövervakning (ESÖ)

Artikelnummer: SV 9346.015

Artikelnummer:
SV 9346.015
Material
Glasfiberförstärkt polyamid
Brandklassad enligt UL 94-V0
Kontaktbanor: försilvrad hårdkoppar
Färg
Chassin: RAL 7035
Lock: RAL 7001
Handtag: RAL 7016
Leveransens omfattning
3 fästhakar
För skensystem med centrumavstånd
60 mm
Kabelutgång
uppe/nedtill
Anslutningstyp (elektrisk)
Skruv M8
Märkström max.
160 A
För NH-storlek
00
Test specification
IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2 (säkringsinsatser)
Dimension
Bredd: 50 mm
Höjd: 400 mm
Anslutning för rundledartvärsnitt
2,5 ‐ 95 mm²
Passar för samlingsskenor
Höjd: 5, 10 mm
Märkspänning
690 V, 3~
Antal poler
3-polig
Förpackningsenhet
1 st.
Vikt/förp.
1,36 kg
Kopparandel (kg/st)
0,73
Tullvarukod
85369095
EAN
4028177668126
ETIM 7.0
EC001046
ECLASS 8.0
27371402
Produktbeskrivning
SV NH slimline fuse-switch disconnector, size 00, 160 A, 690 V, 3-pole, screw M8, 60 mm, with electronic fuse monitoring
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK