- Artikelnummer:
- SV 9345.005
- Material
- Polyamid
Brandklassad enligt UL 94-V0
- Färg
- RAL 7035
- Anslutning för rundledartvärsnitt
- AWG 8–18
- För säkringstyp (Class)
- CC
- Märkström max.
- 30 A
- Fuse standard
- UL 248-4
- Observera:
- Passar till snäppmontage på apparatprofilskenor 35 mm (7,5/15 mm höga) motsvarande DIN EN 60 715 eller RiLine apparatadapterkombinationer (OM-apparatadapter)
- Test specification
- UL 4248-1
- UL 4248-4
- UL 4248-8
- Anmärkning om art. nr.
- Inte lämpad för montage av säkringar 10 × 38 mm motsvarande IEC 60 269-2/-4/-6
- Dimension
- Bredd: 54 mm
Höjd: 81 mm
- Anslutning för rundledartvärsnitt
- 0,75 ‐ 25 mm²
- Passar för säkringar
- Diameter: 10 mm
Längd: 38 mm
- Spänningsområde för ljusmeddelanden
- 110 ‐ 600 V
- Märkspänning
- 600 V, 3~
- Elektriska värden UL(SCCR)
- 200 kA – 600 V, säkring klass CC max 30 A, JDDZ/7
- Antal poler
- 3-polig
- Förpackningsenhet
- 4 st.
- Vikt/förp.
- 0,596 kg
- Kopparandel (kg/st)
- 0,018
- Tullvarukod
- 85369095
- EAN
- 4028177805385
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivning
-
SV Säkringshållare Class CC, 30 A, 600 V, 3-polig (60 mm