- Artikelnummer:
- SV 3555.000
- Produktbeskrivning
- För anslutning av rundledare och laminerade flatkopparskenor.
- Material
- Mässing
- Observera:
- Ändhylsa ska användas vid anslutning med mångtrådiga och extra mångtrådiga ledare
- Anslutning för rundledartvärsnitt
- 1 ‐ 4 mm²
- För skentjocklek
- 6 ‐ 10 mm
- Förpackningsenhet
- 15 st.
- Vikt/förp.
- 0,405 kg
- Tullvarukod
- 85369010
- EAN
- 4028177044258
- ETIM 7.0
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27141146
- Produktbeskrivning
- SV Ledaranslutningsklämmor, 1-4 mm, för skentjocklek 6-10 mm stålplåt