- Artikelnummer:
- SV 9342.311
- Produktbeskrivning
- Passar samlingsskenor 12x5 till 30x10 mm och PLS 800/1600.
- Material
- Chassi: Polyamid
Övertäckning: ABS
Brandklassad enligt UL 94-V0
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- 3 klämmor inkl. täckkåpa
- Klämutrymme för laminerade kopparskenor vid 5 mm skentjocklek (B x H)
- 33 x 26 mm
- Klämutrymme för laminerade kopparskenor vid 10 mm skentjocklek (B x H)
- 33 x 22 mm
- Kabelutgång
- uppe/nedtill
- Märkström max.
- 800 A
- Elektriska värden UL(SCCR)
- 65 kA – 480 V, effektbrytare max 600 A, DIVQ/7
- 65 kA – 600 V, säkring klass L max 800 A, JDDZ/7
- Observera:
- Vid överspänningskategori III uppnås en märkdriftspänning på 1000 V (AC).
- Om klämman monteras på 2-poliga samlingsskenesystem (SV 9340.040) måste klämman för anslutning på PE-samlingsskenan vridas 180°.
- Dimension
- Bredd: 50 mm
Höjd: 88 mm
- Anslutning av rundledare, fintrådig med ändhylsa
- 95 ‐ 185 mm²
- Anslutning av rundledare, flertrådig
- 95 ‐ 300 mm²
- Förpackningsenhet
- 3 st.
- Vikt/förp.
- 1,431 kg
- Kopparandel (kg/st)
- 0,096
- Tullvarukod
- 85369010
- EAN
- 4028177625259
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivning
-
SV Anslutningsplint, 800 A, 690 V, 1-polig, kabelutgång upptill/nedtill, anslutning rundledartvärsnitt 90-300 mm, klämutrymme BH: 33x21/26 mm