- Artikelnummer:
- SV 3085.000
- Produktbeskrivning
- Beröringsskydd genom fullständig isolering av samlingsskenorna.
- Material
- Värmemodifierad hård-PVC
Brandklassad enligt UL 94-V0
- Färg
- RAL 7035
- Längd
- 1 000 mm
- Observera:
- Individuellt kapningsbar
- Passar för samlingsskenor
- Samlingsskena E-Cu
- Passar för samlingsskenor
- 40 - 60 × 10 mm
- Förpackningsenhet
- 10 st.
- Vikt/förp.
- 6,12 kg
- Tullvarukod
- 85472000
- EAN
- 4028177036239
- ETIM 7.0
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142414
- Produktbeskrivning
-
SV Täckprofiler, för dimension BH: 40-60x10 mm L: 1000 mm section