- Artikelnummer:
- SV 9635.110
- Funktion
- För mekanisk fastsättning och direkt inkoppling av effektbrytare på kortet
- Montage av effektbrytaren genom fästpunkter (M4) med variabel inställning
- Material
- Polyamid
Brandklassad enligt UL 94-V0
- Färg
- RAL 7035
- Observera:
- När CB-apparatadaptern väljs ska effektbrytarens fastsättningsavstånd beaktas
- Beroende på vilken effektbrytare som används kan den ge en effektreducering
- Angivna tekniska data kan avvika vid UL-användning
- Märkström max.
- 160 A
- Märkspänning
- 600 V (DC), 3~
- 690 V (AC), 3~
- Antal poler
- 3-polig
- Dimension
- Bredd: 90 mm
Höjd: 160 mm
Djup: 45 mm
- Distance between fixing points
- 30 mm
- Kabelutgång
- uppe/nedtill
- Passar för tillverkare (typ)
- ABB (XT2)
- Allen Bradley (140G-H)
- Eaton (NZM1)
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Vikt/förp.
- 0,588 kg
- Kopparandel (kg/st)
- 0,276
- Tullvarukod
- 85369095
- EAN
- 4028177951846
- ETIM 7.0
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Produktbeskrivning
-
SV CB component adaptor 160 A, 690 V (AC), 600 V (DC), 3-pole WH: 90 x 160 mm, mounting distance 30 mm