- Artikelnummer:
- SV 9635.025
- Funktion
- Beröringsskyddat samlingsskenekort för säkert montage och inkoppling av komponenter genom enkel insticksanslutning.
- Uppdelningsenheterna som är instansade i kortet möjliggör säker och snabb positionering av komponenterna
- Underlättar installation genom direkt inkoppling på kortet
- Material
- Polyamid
Polykarbonat
E-Cu
Brandklassad enligt UL 94
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Integrerade samlingskenor
- Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- IP 20
- Märkström max.
- 160 A
- Märkspänning
- 690 V (AC)
- 600 V (DC)
- Observera:
- Angivna tekniska data kan avvika vid UL-användning
- Standarder
- UL 508
- IEC 61 439
- Dimension
- Bredd: 600 mm
Höjd: 160 mm
Djup: 45,1 mm
- for mounting plate assembly
- Ja
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Kopparandel (kg/st)
- 1,34
- Tullvarukod
- 85469010
- EAN
- 4028177978430
- ETIM 8
- EC001900
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivning
-
SV Board, 160 A, 690 V (AC), 600 V (DC), 3-pole, WHD: 600x160x45.1 mm (RiLine Compact)