- Artikelnummer:
- SV 9635.330
- Utförande
- Comfort
- Funktion
- För mekanisk fastsättning och direkt inkoppling av effektbrytare på kortet
- Material
- Polyamid
Brandklassad enligt UL 94
- Färg
- RAL 7035
- Observera:
- Angivna tekniska data kan avvika vid UL-användning
- Märkström max.
- 16 A
- Märkspänning
- 600 V (DC), 3~
- 690 V (AC), 3~
- Antal poler
- 3-polig
- Elektriska värden UL
- Rated operating voltage (max.) UL: 600 V AC
- Anslutningsledningar (AWG)
- AWG 14
- Längd på anslutningskabel
- 160 mm
- Profilskenor, antal/höjd
- 1 / 10 mm
- Typ av profilskena
- justerbar
- Dimension
- Bredd: 45 mm
Höjd: 160 mm
Djup: 34,5 mm
- Förpackningsenhet
- 4 st.
- Vikt/förp.
- 0,496 kg
- Kopparandel (kg/st)
- 0,026
- Tullvarukod
- 85369095
- EAN
- 4028177817357
- ETIM 7.0
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Produktbeskrivning
-
SV Component adaptor (Comfort), 16 A, 690 V (AC), 600 V (DC), 3-pole, connection cable AWG 14 (L: 120 mm), WH: 45x160 mm