- Artikelnummer:
- SV 9635.425
- Funktion
- För styrning av motorer, som direkt- eller fram/backkopplare med integrerat överlastskydd
- Genom hybridtekniken möjliggörs omkoppling med halvledare, ofta och utan slitage
- Mekaniska kontakter säkerställer låg förlusteffekt under drift
- Platssparande konstruktion tack vare liten bredd
- Material
- Polyamid
Brandklassad enligt UL 94-V0
- Färg
- RAL 7035
- Power dissipation (max.)
- 12 W
- Safety Integrity Level (SIL) IEC 61 508 - Motor protection
- 2
- Safety Integrity Level (SIL) IEC 61 508 - safe shutdown
- 3
- Märkspänning
- 500 V (AC), 3~, 50 Hz/60 Hz
- Märkström max.
- 9 A
- Observera:
- Angivna tekniska data kan avvika vid UL-användning
- Dimension
- Bredd: 22,5 mm
Höjd: 160 mm
Djup: 114 mm
- Anslutning för rundledartvärsnitt
- 0,14 ‐ 2,5 mm²
- Inställbar strömövervakning
- 1,5 ‐ 9 A
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Tullvarukod
- 90328900
- EAN
- 4028177951839
- ETIM 7.0
- EC002572
- ECLASS 8.0
- 27370804
- Produktbeskrivning
-
SV motor controller 9 A, 500 V, 50/60 Hz, 3-pole, round conductor connection 0.14 – 2.5 mm², WH: 22.5 x 160 mm