- Artikelnummer:
- SV 9666.010
- Produktbeskrivning
- För övertäckning av tomma monteringsytor. Täckplåten kan plomberas.
- Material
- Skydd: Polystyrol
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Dimension
- Bredd: 250 mm
Höjd: 300 mm
- Modell
- Breddenheter (BE) á 250 mm: 1
Höjdenheter (HE) á 150 mm: 2
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Vikt/förp.
- 0,52 kg
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177675919
- ETIM 7.0
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142414
- Produktbeskrivning
-
SV Beröringsskyddsmoduler, (ISV), 1 BE (250 mm, 2 HE (300 mm)