Beröringsskyddsmodul

Artikelnummer: SV 9666.060

För övertäckning av tomma montageytor, täckplåten kan plomberas.

Artikelnummer:
SV 9666.060
Produktbeskrivning
För övertäckning av tomma monteringsytor. Täckplåten kan plomberas.
Material
Skydd: Polystyrol
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsmaterial
Dimension
Bredd: 500 mm
Höjd: 450 mm
Modell
Breddenheter (BE) á 250 mm: 2
Höjdenheter (HE) á 150 mm: 3
Förpackningsenhet
1 st.
Vikt/förp.
1,26 kg
Tullvarukod
94039910
EAN
4028177675988
ETIM 7.0
EC000775
ECLASS 8.0
27142414
Produktbeskrivning
SV Beröringsskyddsmoduler, (ISV), 2 BE (500 mm, 3 HE (450 mm)
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK