- Artikelnummer:
- SV 9666.070
- Produktbeskrivning
- För övertäckning av tomma monteringsytor. Täckplåten kan plomberas.
- Material
- Skydd: Polystyrol
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Dimension
- Bredd: 500 mm
Höjd: 600 mm
- Modell
- Breddenheter (BE) á 250 mm: 2
Höjdenheter (HE) á 150 mm: 4
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Vikt/förp.
- 1,94 kg
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177676008
- ETIM 7.0
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142414
- Produktbeskrivning
-
SV Beröringsskyddsmoduler, (ISV), 2 BE (500 mm, 4 HE (600 mm)