- Artikelnummer:
- SV 9666.143
- Produktbeskrivning
- Möjligt inbyggnadsdjup 105–140 mm. Täckplåten kan plomberas.
- Material
- Skydd: Polystyrol
Montageplåt: Stålplåt, förzinkad
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Dimension
- Bredd: 750 mm
Höjd: 450 mm
- Modell
- Breddenheter (BE) á 250 mm: 3
Höjdenheter (HE) á 150 mm: 3
- Mått för montageplåt (B × H)
- 688 mm x 416 mm
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Vikt/förp.
- 6,9 kg
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177676107
- ETIM 7.0
- EC001893
- ECLASS 8.0
- 27400608
- Produktbeskrivning
-
SV Montageplåtarmoduler (ISV), 3 BE (750 mm, 3 HE (450 mm, montageplåt BH: 688x416 mm)