- Artikelnummer:
- SV 9666.230
- Produktbeskrivning
- För inbyggnad av kopplingsplintar, kopplingsenheter osv. Med DIN-skenor 35 x 15 mm. Kan förskjutas med 25 mm hålraster. Täckplåten kan plomberas.
- Material
- Skydd: Polystyrol
DIN-skena: Stålplåt, förzinkad
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Dimension
- Bredd: 500 mm
Höjd: 600 mm
- Modell
- Breddenheter (BE) á 250 mm: 2
Höjdenheter (HE) á 150 mm: 4
- Antal profilskenor 35/15
- 4
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Vikt/förp.
- 3,82 kg
- Tullvarukod
- 85369001
- EAN
- 4028177676213
- ETIM 7.0
- EC000264
- ECLASS 8.0
- 27142411
- Produktbeskrivning
-
SV Moduler med profilskenor (ISV), 2 BE (500 mm, 4 HE (600 mm, 4 profilskenor)