- Artikelnummer:
- SV 9666.570
- Produktbeskrivning
- För NH-säkringsfrånskiljarlister stl. 00 till 3 (3-polig, 100/185 mm skencentrumavstånd).
- Material
- Skydd: Polystyrol
Fäste: Glasfiberförstärkt plast
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Observera:
- För att kablarna ska kunna anslutas utan problem måste en beröringsskyddsmodul eller en samlingsskenemodul N/PE installeras över eller under modulerna på NH-säkringslastfrånskiljarlisten.
- Dimension
- Bredd: 250 mm
Höjd: 450 mm
- Modell
- Breddenheter (BE) á 250 mm: 1
Höjdenheter (HE) á 150 mm: 3
- För byggstorlek
- 3 x Gr. 00
- Passar till art. nr.
- 9346.020
- 9346.030
- Passar för samlingsskenor
- 40 × 10 mm
- Samlingsskenornas mellanavstånd
- 100 mm
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Vikt/förp.
- 1,83 kg
- Tullvarukod
- 85369095
- EAN
- 4028177676459
- ETIM 7.0
- EC001893
- ECLASS 8.0
- 27400608
- Produktbeskrivning
-
SV Moduler för NH-säkringslastfrånskiljare (ISV), 1 BE (250 mm, 3 HE (450 mm, för 3 x storlek 00, (SV 9346XXX, 100 mm