- Artikelnummer:
- SV 9666.811
- Produktbeskrivning
- För montage av ISV utbyggnadsmoduler i skåp.
- Material
- Montagesats: Stålplåt, förzinkad
DIN-skena: Stålplåt, förzinkad
Beröringsskydd: Stålplåt, lackerad
- Leveransens omfattning
- Montagesats
Profilskenor
Beröringsskydd
Inkl. fastsättningsmaterial
- Modell
- Breddenheter (BE) á 250 mm: 1
Höjdenheter (HE) á 150 mm: 4
- Passar till art. nr.
- 1057.X00
- Passar för
- Bredd: 500 mm
Höjd: 700 mm
Djup: 250 mm
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Vikt/förp.
- 6,12 kg
- Tullvarukod
- 39269097
- EAN
- 4028177803787
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivning
-
SV Inbyggnadssats (ISV), 1 BE (250 mm), 4 HE (600 mm), för AE (BHD: 500 x 700 x 250 mm)