- Artikelnummer:
- DK 7859.080
- Produktbeskrivning
- Modulär PDU för platssparande montage i Zero-U-Space utrymmet mellan sidogavel och 19"-profil i 800 mm breda IT-rack.
- Material
- Aluminiumprofil, natureloxerad
- Längd
- 1 695 mm
- Anslutningstyp (elektrisk)
- Wago-uttag X-COM
- Antal
- 2
- Faser per inmatning
- 3~
- Märkström (max.)
- 16 A
- Modul-kontaktplatser (max.)
- 6
- Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- IP 20
- Montagekrav
- Diverse anslutningskablar, även för 1-fasig anslutning
- Dimension
- Längd: 1.695 mm
- Passar för
- Skåptyp: VX IT
Höjd: ≥ 2.000 mm
- Driftstemperatur
- 5 °C...45 °C
- Luftfuktighet (ej kondenserande)
- 10...90 %
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Vikt/förp.
- 2,8 kg
- Tullvarukod
- 85369001
- EAN
- 4028177956650
- ETIM 7.0
- EC000215
- ECLASS 8.0
- 27371306
- Produktbeskrivning
-
DK modular PDU, PSM busbar, modular power distribution for vertical installation, in the Zero-U-Space for 800 mm wide IT racks, 3~, 16 A, length 1695 mm, module slots: 6, infeeds: 2, connection: WAGO socket, x -COM, for enclosure height 2000 mm, aluminium section, natural anodised