PSM insticksmoduler

Artikelnummer: DK 7856.070

De olika modulerna kan hakas fast på bärskenan i valfri ordning.

Artikelnummer:
DK 7856.070
Utförande
ej kopplingsbar
Produktbeskrivning
En vertikal bärskena med 1-/3-fasinmatning och ett modulärt system gör det möjligt att ge racket en grundutrustning. Det är bara att haka in de varierande insticksmodulerna i bärskenan som försörjer aktiva komponenter. De olika modulerna, vägguttag med jorddon, IEC320 och dylikt kan hakas fast på bärskenan utan inbördes ordning. Tack vare det beröringsskyddade plug & play-systemet kan vem som helst utföra arbetet.
Material
Profil: Eloxerat aluminium
Uttagsinsatser: Plast (PA6 GF 30 V1)
Längd
250 mm
Anslutningstyp (elektrisk)
WAGO WINSTA MIDI
Faser per inmatning
1~
Termiskt överströmsskydd
per uttagsmodul
Märkspänning
110 V – 230 V AC, 50/60 Hz
Märkström (max.)
16 A
Modul-kontaktplatser som behövs (antal)
1
Dimension
Längd: 250 mm
Driftstemperatur
5 °C...45 °C
Luftfuktighet (ej kondenserande)
5...95 %
Uttagskontakter
6 x IEC-uttag C13
Förpackningsenhet
1 st.
Vikt/förp.
0,342 kg
Tullvarukod
85369001
EAN
4028177402522
ETIM 7.0
EC000330
ECLASS 8.0
27142604
Produktbeskrivning
DK PSM insticksmoduler, C13, 6-uttag, svart, med temiskt överströmsskydd
Godkännanden
IEC CB
UR + C-UR (recognized)
VDE
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Datablad
Teknisk systemhandbok
Visio Shapes