Denna artikel utgår: 30 jan. 2016
Artikeln ersätts av:
7859430
PSM insticksmoduler
Artikelnummer: DK 7856.203
De olika modulerna kan hakas fast på bärskenan i valfri ordning.
- Artikelnummer:
- DK 7856.203
- Utförande
- kopplingsbar med mätning av summaström per modul
- Produktbeskrivning
- En vertikal bärskena med 1-/3-fasinmatning och ett modulärt system gör det möjligt att ge racket en grundutrustning. Det är bara att haka in de varierande insticksmodulerna i bärskenan som försörjer aktiva komponenter. De olika modulerna, vägguttag med jorddon, IEC320 och dylikt kan hakas fast på bärskenan utan inbördes ordning. Tack vare det beröringsskyddade plug & play-systemet kan vem som helst utföra arbetet.
- Material
- Profil: Eloxerat aluminium
Uttagsinsatser: Plast (PA6 GF 30 V1) - Längd
- 250 mm
- Termiskt överströmsskydd
- per uttagsmodul
- Märkspänning
- 110 V – 230 V AC, 50/60 Hz
- Märkström (max.)
- 16 A
- Modul-kontaktplatser som behövs (antal)
- 2
- Dimension
- Längd: 250 mm
- Driftstemperatur
- 5 °C...45 °C
- Luftfuktighet (ej kondenserande)
- 5...95 %
- Uttagskontakter
- 4 x D, Schuko (Typ F, CEE 7/4)
2 x IEC-uttag C13 - Förpackningsenhet
- 1 st.
- Vikt/förp.
- 1,106 kg
- Tullvarukod
- 85369001
- EAN
- 4028177552883
- ETIM 7.0
- EC000330
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Produktbeskrivning
- DK PSM Plus socket module, CEE 7/3 (type F), 4-way, black, switchable per module, with thermal overcurrent protection
- Förklaringar
- Konformitetsförklaring