PSM-mätmoduler med CAN-Bus för PSM-strömskenor

Artikelnummer: DK 7859.430

PSM-mätmoduler med kopplingsfunktion för utgångarna och energimätning. Utföranden med IEC 60320 C13 & C19 samt CEE 7/3 (skyddsuttag) tillgängliga.

Artikelnummer:
DK 7859.430
Produktbeskrivning
Genom dessa PSM-insticksmoduler kan alla PSM-strömskenor utökas med energimätning samt omkopplingsfunktion mellan utgångskontakter. Modulerna passar även till komplettering av befintliga PSM-installationer, när registrering av energidata resp. omkoppling mellan anslutna förbrukare krävs. Det finns tre utföranden med olika uttagstyper att välja mellan. I PSM-strömskenan tar PSM-modulerna upp två moduluttag vardera. Mätvärdena visas lokalt på en LCD-display med bakgrundsbelysning. En snabb kontroll kan göras genom att färgen ändras till röd när ström- resp. effektgränser överskrids.
Fördelar
Enkel och beröringsskyddad installation med plug & play under löpande drift
PSM-modulen i PSM-strömskenan är lätt att montera och demontera, och kan därmed användas på olika platser
Kompatibel med det europeiska sortimentet av PSM-strömskenor
CAN-Bus för direkt anslutning till CMC III-system (RJ 45, 2 st uttag)
Byte av strömkrets är möjligt i redundanta system genom att modulen vrids
Användning i upp till 60 °C omgivningstemperatur
Underlättar uppfyllandet av riktlinjerna i ISO 50001 samt EN 50600-2-2
Funktion
Mätning av energiförbrukning per modul
Omkoppling av utgångskontakter enskilt och gruppvis via CMC III
Status-LED för CAN-Bus-kommunikation per modul
LCD-matrisdisplay med flerfärgad bakgrundsbelysning för visning på plats
Lägessensor för korrekt displayvisning och webbvisning i 90°-steg
Inställbara gränsvärden för spänning, ström och aktiv effekt
Överlastavkänning konfigurerbar för varje modul
Hög mätnoggrannhet
Larmsignalering via displayen
Universell kontaktlåsning och förslutning av IEC 60320-, C13- och C19-uttag som inte används är möjlig
Material
Uttagsinsatser: Plast (PA6 GF 30 V1)
Profil: Eloxerat aluminium
Leveransens omfattning
PSM-mätmoduler med CAN-Bus
CAN-Bus-anslutningskabel, 1 m
fördelningskapacitet per modul
3 680 W
Bryteffekt per relä
4 000 VA
Längd
500 mm
Nedsmutsningsgrad
2
Gränssnitt Bus-system
2 × CAN-Bus-gränssnitt till CMC III (max. 16 till PU/4 till PU Compact)
2 × RJ45 (anslutning till CMC)
Antal
1
Utförande Relay
Dubbelspole, bistabil
Märkspänning
18 V (DC) - 24 V (DC), strömförsörjning via CMC III-system 
Inspänning:
230 V AC
Tolerans för ingångsspänning
± 10 %
Märkström
16 A
Modul-kontaktplatser som behövs (antal)
2
Antal deltagare PU compact (max.)
4
Antal deltagare PU (max.)
8
Direktiv
Lågspänningsdirektiv 2014/35/EU
EMC-direktiv 2014/30/EU
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
IP 20
Övervakning
Larmhantering via CMC III (t.ex. e-post eller SMS)
Visning av brytläget på CMC III-webbsidan och i RiZone
Upp till 16 PSM-moduler till en CMC III PU (per IP-adress)
Rättighetsadministration via CMC III (t.ex. begränsning av omkopplingsfunktioner)
Standarder
EN 50 600-2-2
EN 60950
Measurement functions, description
Spänning (V), ström (A), frekvens (Hz)
Aktiv effekt kW, aktiv energi kWh
Blindeffekt kVar, blindenergi kVarh
Skenbar effekt kVA, skenbar energi kVAh
Effektfaktor cosPhi, Crestfaktor (toppfaktor)
Drifttidsindikator d, h, min
Mätnoggrannhet ± 1%
Mätfunktioner återställningsbara/Återställning via programvara/Intervallmätning: Verksam energi kWh, drifttidsindikator h, tröskelvärden (spänning, ström, effekt) fritt konfigurerbart
Protokoll
Nätverksfunktioner (endast i kombination med CMC III-system): IPv4, iPV6, SNMPv3, Modbus/TCP, OPC-UA
Dimension
Bredd: 53 mm
Djup: 45 mm
Längd: 500 mm
Maximal användningshöjd över havet
2.000 m
Driftstemperatur
5 °C...60 °C
Luftfuktighet (ej kondenserande)
90 %
Uttagskontakter
2 x C13 / 4 x CEE 7/3
Relativ luftfuktighet (okondenserad)
10 %
Förvaringstemperatur
-20 °C...70 °C
Förpackningsenhet
1 st.
Vikt/förp.
1,011 kg
Tullvarukod
85369001
EAN
4028177801868
ETIM 7.0
EC000330
ECLASS 8.0
27371306
Produktbeskrivning
DK PSM measuring module, for modular PSM power distribution. Occupies 2 slots in the busbar. Output: 4 x protective contact, CEE 7/3, 2 x C13, input: 207 V – 250 V, 16 A, (max. 3680 W)
Dokumentation
Manual
Datablad
Teknisk systemhandbok