Denna artikel utgår: 30 juni 2020
PDU international, utförande managed
Artikelnummer: DK 7955.540
Intelligent PDU med CAN-Bus-gränssnitt för användning med CMC III eller PDU managed, kopplingsfunktion samt energidataregistrering för varje utgång. Ingång med CEE-kontakt (16 A/32 A) med BS 1363 (UK)-utgångar. Fördelareffekt mellan 3,7 kW och 22 kW
- Artikelnummer:
- DK 7955.540
- Produktbeskrivning
- Högklassigt IT-rack, strömfördelning med energimätnings- och övervakningsfunktioner för varje enskild uttagslist. Tack vare en kompakt PDU kan alla IT-rack enkelt förses med en professionell strömfördelning. För TS IT rack kan montage även ske utan verktyg. Den kompakta formen underlättar montaget. Genom inbyggnad av bistabila reläer och en OLED-display får PDU lägre energiförbrukning. En inbyggd webbserver möjliggör direkt nätverksanslutning med omfattande användaradministration. Den redundanta strömförsörjningen sker från alla faser och dessutom via ett Power-over-Ethernet-nätverk. PDU har omfattande hanterings- och övervakningsfunktioner. Garanterat hög tillförlitlighet tack vare en mätnoggrannhet på 1%. För inkoppling av Slave PDU har PDU:n ett CAN Bus-gränssnitt. Även omgivningsövervakning med upp till 4 CMC III-sensorer (temperatur, fuktighet, åtkomst, vandalism) är möjlig.
- Material
- Aluminiumprofil, svarteloxerad
- Dimension
- Bredd: 44 mm
Djup: 85 mm
Längd: 1.280 mm - Antal uttag och typ
- 16 x BS 1363
- Uttagskontakter
- 16 x GB (Typ G, BS 1363)
- Märkström (max.)
- 13 A
- Inmatningar
- Antal: 1
Faser per inmatning: 1~ - Längd på anslutningskabel
- 3 m
- Anslutningstyp (elektrisk)
- UK
- Driftstemperatur
- 0 °C...45 °C
- Luftfuktighet (ej kondenserande)
- 10...95 %
- Förvaringstemperatur
- -25 °C...70 °C
- Passar för
- Skåptyp: TS IT: ≤ 1.800 mm
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Tullvarukod
- 85369095
- EAN
- 4028177685123
- ETIM 7.0
- EC000330
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Produktbeskrivning
- DK PDU UK, utförande managed, övervakningsfunktioner för varje enskilt uttag, separat brytare, BLD: 44x1280x85 mm 16xBS 1363, svart, UK, 1~, 13 A, för min H: 1800 mm med display