- Artikelnummer:
- SV 9640.330
- Produktbeskrivning
- För anslutning av laminerade flatkopparskenor.
- Material
- Anslutningsplåt: E-Cu
Tryckstycke: Rostfritt stål
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Passar för samlingsskenor
- Maxi-PLS 45 S/45
- Klämutrymme för laminerade kopparskenor (B x H)
- 32 x 20 mm
- Förpackningsenhet
- 3 st.
- Vikt/förp.
- 1,071 kg
- Kopparandel (kg/st)
- 0,13
- Tullvarukod
- 85369010
- EAN
- 4028177238671
- ETIM 7.0
- EC002498
- ECLASS 8.0
- 27379201
- Produktbeskrivning
-
SV Anslutningsplattor, spännområde BH: 32x20 mm (Maxi-PLS 1600/2000)