Anslutningsplåt för laminerade kopparskenor

Artikelnummer: SV 9640.350

För anslutning av laminerade flatkopparskenor.

Artikelnummer:
SV 9640.350
Produktbeskrivning
För anslutning av laminerade flatkopparskenor.
Material
Anslutningsplåt: E-Cu
Tryckstycke: Rostfritt stål
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsmaterial
Passar för samlingsskenor
Maxi-PLS 45 S/45
Klämutrymme för laminerade kopparskenor (B x H)
100 x 20 mm
Förpackningsenhet
3 st.
Vikt/förp.
1,959 kg
Kopparandel (kg/st)
0,27
Tullvarukod
85369010
EAN
4028177238695
ETIM 7.0
EC002498
ECLASS 8.0
27379201
Produktbeskrivning
SV Anslutningsplattor, spännområde BH: 100x20 mm (Maxi-PLS 1600/2000)
Godkännanden
UL + C-UL (listed)
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK