Skruv för kopplingskomponenter

Artikelnummer: SV 9676.967

För förbindning av anslutningsvinkel och en förbindningssats (kan användas 3- och 4-poligt).

Artikelnummer:
SV 9676.967
Produktbeskrivning
För förbindning av komponenter som t.ex. anslutningsvinklar och förbindningssats.
Material
Stål, förzinkad
Leveransens omfattning
Inkl. 8 muttrar och 16 brickor
Dimension
Gänga: M10
Längd på gänga: 60 mm
Förpackningsenhet
8 st.
Vikt/förp.
0,512 kg
Tullvarukod
73181900
EAN
4028177625884
ETIM 7.0
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeskrivning
SV Skruvförbindningar, för anslutningsvinkel, M10x60 mm