Delmontageplåt för sidogavelmoduler för funktionsutrymme

Artikelnummer: SV 9683.661

Med och utan genomföring, för direkt fastsättning på sidogaveln för apparatutrymmet.

Artikelnummer:
SV 9683.661
Utförande
sluten
Produktbeskrivning
För direkt montage på apparatutrymmets sidogavel för inre indelning. Universell inre utbyggnad med effektbrytare och styrutrustning. Skapar ytterligare montageplan. I kombination med avskärmningen för apparatutrymmet och sidogavel kan en inre uppdelning enligt form 1 till 4 göras.
Material
Stålplåt, 2 mm
Ytbehandling
Förzinkad
Leveransens omfattning
Inkl. fästvinkel och fastsättningsmaterial.
För apparatutrymmeshöjd
150 mm
Dimension
Bredd: 502 mm
Höjd: 143 mm
Passar för
Bredd: = 600 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Vikt/förp.
2,2 kg
Tullvarukod
73269098
EAN
4028177935327
ETIM 7.0
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeskrivning
SV Partial mounting plate, WH: 502x143 mm, solid, for VX (W: 600 mm)
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK