- Artikelnummer:
- SV 9683.464
- Utförande
- Med ventilationsöppning
- Produktbeskrivning
- För horisontell avskärmning i apparatutrymmen. Bildar i kombination med sidoväggarna en formindelning enligt form 1 till 4. Fastsättning sker mot funktionsutrymmets sidogavel eller mot skåpprofilen. De integrerade håltagningarna med förpräglade stansningar som kan tryckas ut är avsedda för vertikal genomföring av styrledningar eller kabelkanaler samt genomföring av fördelarsamlingsskenor eller förbindningssatser.
- Material
- Stålplåt, 1,5 mm
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Montagekrav
- För montage av funktionsutrymmen som inre avgränsningar måste sidogavelmoduler för funktionsutrymmen användas.
- Dimension
- Bredd: 511 mm
Djup: 380 mm
- Passar för
- Bredd: = 600 mm
Djup: = 400 mm
- Förpackningsenhet
- 2 st.
- Vikt/förp.
- 4,62 kg
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177936393
- ETIM 7.0
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivning
-
SV Compartment divider, WD: 511x380 mm, for VX (WD: 600x400 mm)