- Artikelnummer:
- SV 9683.488
- Utförande
- Med ventilationsöppning
- Produktbeskrivning
- För horisontell avskärmning i apparatutrymmen. Bildar i kombination med sidoväggarna en formindelning enligt form 1 till 4. Fastsättning sker mot funktionsutrymmets sidogavel eller mot skåpprofilen. De integrerade håltagningarna med förpräglade stansningar som kan tryckas ut är avsedda för vertikal genomföring av styrledningar eller kabelkanaler samt genomföring av fördelarsamlingsskenor eller förbindningssatser.
- Material
- Stålplåt, 1,5 mm
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Montagekrav
- För montage av funktionsutrymmen som inre avgränsningar måste sidogavelmoduler för funktionsutrymmen användas.
- Dimension
- Bredd: 711 mm
Djup: 780 mm
- Passar för
- Bredd: = 800 mm
Djup: = 800 mm
- Förpackningsenhet
- 2 st.
- Vikt/förp.
- 9,22 kg
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177936348
- ETIM 7.0
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivning
-
SV Compartment divider, WD: 711x780 mm, for VX (WD: 800x800 mm)