- Artikelnummer:
- VX 9682.354
- Utförande
- Med ventilationsöppning
- Produktbeskrivning
- Som avslutning nedtill på modulär frontuppbyggnad vid användning av deldörrar. Frontplåtarna kan tas av utifrån genom att skruvarna lossas.
- Material
- Stålplåt, 1,5 mm
- Ytbehandling
- Strukturlack
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Frontplåt
Spröjs
Inkl. fastsättningsmaterial
- Observera:
- Vid användning av frontplåtar IP 2X ska en takplåt med kapslingsklass IP 2X väljas för ventilationen upptill
- Dimension
- Höjd: 300 mm
- Passar för
- Bredd: = 400 mm
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Vikt/förp.
- 2,04 kg
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177929852
- ETIM 7.0
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27142423
- Produktbeskrivning
-
VX Front trim panel, bottom, IP 2X, WH: 400x300 mm sheet steel