- Artikelnummer:
- SV 9677.710
- Material
- Polyamid
Brandklassad enligt UL 94-V0
- Färg
- RAL 7035
- För skensystem med centrumavstånd
- 185 mm
- Kabelutgång
- nedtill
- Installation type
- Klämfäste
- Antal poler
- 3-polig
- Märkström max.
- 1 600 A
- Märkspänning
- 690 V, 3~
- Observera:
- Kabelutgång: Apparatutgång resp. som utgående ledning från brytaren
- Lämpar sig för att använda med brytare med skruvanslutning på framsidan
- Påbyggnad på samlingsskenesystemet kan ske med eller utan täckprofil
- Dimension
- Bredd: 300 mm
Höjd: 652 mm
- Passar för samlingsskenor
- Höjd: 10 mm
- Passar för tillverkare (typ)
- ABB (Tmax T7 - 1250 A/1600 A)
- Eaton (NZM4 - 1250 A/1600 A)
- Schneider Electric (NS - 1250 A/1600 A)
- Siemens (VL1250/3VL7 – 1250 A, VL1600/3VL8 – 1600 A)
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Vikt/förp.
- 20,9 kg
- Kopparandel (kg/st)
- 14,68
- Tullvarukod
- 85369095
- EAN
- 4028177707078
- ETIM 7.0
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Produktbeskrivning
-
SV Apparatadapter, 1600 A, 690 V, 3-polig, 185 mm klämfäste