- Artikelnummer:
- SV 9677.780
- Material
- Polyamid
Brandklassad enligt UL 94-V0
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Anslutningsband
- För skensystem med centrumavstånd
- 185 mm
- Kabelutgång
- nedtill
- Installation type
- Skruvfastsättning
- Antal poler
- 3-polig
- Märkström max.
- 630 A
- Märkspänning
- 690 V, 3~
- Observera:
- Kabelutgång: Apparatutgång resp. som utgående ledning från brytaren
- Lämpar sig för att använda med brytare med skruvanslutning på framsidan
- För fastsättning på samlingsskenor med hål. Se till att ingen täckprofil är monterad i apparatområdet.
- Dimension
- Bredd: 150 mm
Höjd: 585 mm
- Passar för samlingsskenor
- Höjd: 10 mm
- Passar för tillverkare (typ)
- ABB (Tmax T5)
- Eaton (NZM3)
- Schneider Electric (NSX630)
- Siemens (3VA23, 3VA24, 3VL4)
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Vikt/förp.
- 6,32 kg
- Kopparandel (kg/st)
- 3,652
- Tullvarukod
- 85369095
- EAN
- 4028177802315
- ETIM 7.0
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Produktbeskrivning
-
SV Apparatadapter, 630 A, 690 V, 3-polig, 185 mm skruvfastsättning