- Artikelnummer:
- SV 9677.460
- Produktbeskrivning
- För borrningsfritt montage av komponenter på samlingsskenesystem med 185 mm centrumavstånd.
- Material
- Stålplåt, förzinkad
E-Cu med tennbeläggning
- För byggstorlek
- 1–3 och anslutningsadapter
- Observera:
- Kan enbart användas på samlingsskenor med beröringsskydd (täckprofil, slitsad)
- Förpackningsenhet
- 3 st.
- Vikt/förp.
- 0,447 kg
- Kopparandel (kg/st)
- 0,051
- Tullvarukod
- 73182900
- EAN
- 4028177705203
- ETIM 7.0
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27141146
- Produktbeskrivning
-
SV Kontaktklämma, för NH-säkringslastfrånskiljarlister, stl. 1-3 (SV 9677XXX)