- Artikelnummer:
- SV 9677.915
- Produktbeskrivning
- För anslutning av ledningar och laminerade flatkopparskenor.
- Material
- Stålplåt, förzinkad
E-Cu med tennbeläggning
- Kabelutgång
- uppe/nedtill
- Anslutningstyp (elektrisk)
- Tunnelklämma
- Märkström max.
- 1 000 A
- Dimension
- Bredd: 98 mm
- Anslutning för rundledartvärsnitt
- 185 ‐ 300 mm²
- Passar för samlingsskenor
- Höjd: 10 mm
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Vikt/förp.
- 1,35 kg
- Kopparandel (kg/st)
- 0,893
- Tullvarukod
- 85369095
- EAN
- 4028177806344
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivning
-
SV Anslutningsplint 1000 A, 690 V, 1-polig kabel utgång upptill/nedtill anslutning rundledartvärsnitt 185-300 mm