- Artikelnummer:
- SV 9677.400
- Produktbeskrivning
- Ihopkopplingsbar täckprofil för anslutningsutrymmet som säkerställer beröringsskydd i kabelanslutningsområdet när kabelskor med långa presshylsor används.
- Material
- Polykarbonat
Brandklassad enligt UL 94-V0
- För byggstorlek
- 00
- Passar till art. nr.
- 9677.0X0
- 9677.0X5
- Kabelutgång
- nedtill
- Observera:
- Om NH-säkringslastfrånskiljarlister med ledningsanslutning upptill används måste en täckprofil för anslutningsutrymmet alltid användas
- Anmärkning om art. nr.
- Kan även användas till NH-lastfrånskiljarlister med ledningsanslutning upptill
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Vikt/förp.
- 0,2 kg
- Tullvarukod
- 85472000
- EAN
- 4028177705128
- ETIM 7.0
- EC001638
- ECLASS 8.0
- 27142116
- Produktbeskrivning
-
SV Täckprofil för anslutningsutrymme, för NH-säkringslastfrånskiljarlister, stl. 00, kabelutgång nedtill (185 mm