Denna artikel utgår: 15 jan. 2019
Artikeln ersätts av:
9677521
- Artikelnummer:
- SV 9677.520
- Produktbeskrivning
- För fastsättning av samlingsskenesystem med 185 mm centrumavstånd i TS/SE apparatskåp.
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Leveransens omfattning
- 2 systemfastsättningar (vänster/höger)
2 montagechassin
Inkl. fastsättningsmaterial - Montagekrav
- För variabel djupjustering av samlingsskenesystemet i apparatskåpet behövs även TS-systemchassi 17 x 73 mm (för yttre montageplan). Välj med hänsyn till skåpdjupet.
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Vikt/förp.
- 3,99 kg
- Tullvarukod
- 83024900
- EAN
- 4028177705340
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivning
- SV Systemfastsättning, för samlingsskenehållare, 185 mm på mitten, för TS, SE (B: 800 mm