- Artikelnummer:
- SV 9676.017
- Produktbeskrivning
- För mekanisk stabilisering av samlingsskenepaket. Lämplig för 10 mm skentjocklek.
- Material
- Rostfritt stål
- Montagekrav
- Den nödvändiga skruvlängden måste väljas med hänsyn till samlingsskenebredden B, dvs. längd = B + fastsättningsmått. Skruvar ingår inte i leveransen.
- Samlingsskeneklo med tryckmutter M10
- Fastsättningsmått
- 20 mm
- Number of busbars
- 2
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Vikt/förp.
- 0,06 kg
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177625518
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivning
- SV Samlingsskeneklor, för 2 samlingsskenor H: 10 mm (Flat-PLS)