- Artikelnummer:
- VX 9680.626
- Material
- Stålplåt, 1,5 mm
- Ytbehandling
- Skåpstomme: Doppgrunderad
Bakstycke: Doppgrunderade, pulverlackerade på utsidan, strukturlack
Bottenplåt: Förzinkad
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Skåpstomme
Bakstycke
Bottenplåtar
- Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
- Upp till IP 54, beroende på sidogavlar
- Test specification
- IEC 61 439-1/-2
- IEC 61 641
- Dimension
- Bredd: 600 mm
Höjd: 2.200 mm
Djup: 600 mm
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Vikt/förp.
- 54 kg
- EAN
- 4028177929548
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeskrivning
-
VX Modular enclosure, WHdepth 600x2200x600 mm, sheet steel