Tillbehör för VX IT

Power System Module PSM

En eller två inmatningar med en eller tre faser, redundans genom ändring av insticksmodulens kontaktriktning. Valfri mätning av spänning, ström och förbrukning.

Power System Module PSM

PSM strömskenor

En eller två inmatningar med en eller tre faser, redundans genom ändring av insticksmodulens kontaktriktning. Som tillval med mätfunktion tillsammans med CMC III-systemet.

Power System Module PSM

PSM Zero-U-Space

Modulär PDU för platssparande integrering i Zero-U-Space mellan sidogavel och 19"-montageplan i 800 mm breda IT-rack.

Power System Module PSM

PSM insticksmoduler

De olika modulerna kan hakas fast på bärskenan i valfri ordning.

Power System Module PSM

PSM-mätmoduler med CAN-Bus för PSM-strömskenor

PSM-mätmoduler med kopplingsfunktion för utgångarna och energimätning. Utföranden med IEC 60320 C13 & C19 samt CEE 7/3 (skyddsuttag) tillgängliga.

Power System Module PSM

PSM systemtillbehör