Produkten utgår ur sortimentet: 31 dec. 2023
Rekommenderat alternativ:
5301326
Nivåfötter för VX, VX IT, TS, TS IT, VX SE, PC, IW, Chiller Blue e+
Artikelnummer: PS 7493.100
För utjämning av höjdskillnader på ojämna golv. Fastsättningsgänga M12. Alternativt med insexskruv för justering från skåpets insida.
- Artikelnummer:
- PS 7493.100
- Utförande
- med insexskruv för justering från skåpets insida
- Fördelar
- För utjämning av höjdskillnader på ojämna golv
- Material
- Stålplåt
- Montagekrav
- Vid montage på VX-sockel behövs en sockeladapter
- Max. belastning (statisk) per komponent
- 300 kg
- Dimension
- Gänga: M12 x 60
- Passar för
- Skåptyp: VX
TS
TS IT
VX SE
PC
IW
Chiller Blue e+ - Nivåregleringsområde
- 18 ‐ 63 mm
- Förpackningsenhet
- 4 st.
- Vikt/förp.
- 0,272 kg
- Tullvarukod
- 73181900
- EAN
- 4028177552630
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeskrivning
- DK Nivåfötter, M12, med hex socket