Denna artikel utgår: 31 juli 2022
- Artikelnummer:
- DK 7859.053
- Produktbeskrivning
- Mätskenor för direkt anslutning till CMC III-systemet. Mätskenan kan monteras med en PSM inbyggnadssats, vertikalt i 2000 mm höga VX IT, TS IT eller TS rack. Visning och övervakning av alla viktiga funktionsparametrar kan ske åtskilt beroende på fas och inmatning. En inbyggd display visar information på plats i racket. Fjärrstyrning och nätverksanslutning sker via CMC III-systemet.
- Fördelar
- Modulärt utbyggbart system
- För 16 A och 32 A fasström
- Olika PSM insticksmoduler (kontaktbilder)
- PSM-moduler kan kopplas in under drift
- Lätt att montera
- CAN-Bus för direkt anslutning till CMC III-system (RJ 45, 2 st uttag)
- Omfattande hanterings- och övervakningsfunktioner (med CMC III)
- Hög driftsäkerhet och mätnoggrannhet på 1 %
- Energieffektiv Electric Design – låg egenförbrukning
- Högkvalitativ aluminiumlåda, för flexibelt montage
- Strömförsörjning via CMC III-system (24 V DC)
- Maximalt 8 system kan anslutas till en CMC III Processing Unit
- Maximalt 4 system kan anslutas till en CMC III Processing Unit Compact
- Material
- Strängpressad aluminiumprofil, eloxerad
- Längd på anslutningskabel
- 3 m
- Anslutningstyp (elektrisk)
- CEE
- Number RJ45 ports for sensor units max
- 2
- Antal
- 1
- Faser per inmatning
- 1~
- Inspänning:
- 230 V, 50/60 Hz
- Märkström (max.)
- 32 A
- Modul-kontaktplatser (max.)
- 6
- Direktiv
- Lågspänningsdirektiv 2014/35/EU
- EMC-direktiv 2014/30/EU
- Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- IP 20
- Standarder
- EN 61000-6-1
- EN 61 000-6-2
- EN 55 022
- Measurement functions, description
- Spänning (V), ström (A), frekvens (Hz)
- Aktiv effekt, aktivt arbete, skenbar effekt, skenbart arbete
- Effektfaktor (cos phi)
- Strömmätning i neutralledare/mätning av snedlast
- Mätning per fas resp. inmatning
- Passar för
- Skåptyp: VX IT
TS IT
TS
Höjd: 2.000 mm - Driftstemperatur
- 0 °C...45 °C
- Luftfuktighet (ej kondenserande)
- 10...95 %
- Förvaringstemperatur
- -25 °C...70 °C
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Vikt/förp.
- 5,984 kg
- Tullvarukod
- 85369001
- EAN
- 4028177677586
- ETIM 7.0
- EC000215
- ECLASS 8.0
- 27371306
- Produktbeskrivning
- DK PSM mätskena, 230 V, 1~, 32 A, 50/60 Hz, inmatningar: 1, för H: 2000 mm