Denna artikel utgår: 20 juni 2020
Rekommenderat alternativ:
7979823
PDU UK, utförande metered
Artikelnummer: DK 7955.522
Intelligent PDU med nätverksgränssnitt och energidataregistrering för varje fas. Nätverkskompatibel med t.ex. IPv4/v6, SNMP, OPC-UA, Modbus/TCP med display. Ingång med CEE-kontakt (16 A/32 A) med BS 1363 (UK)-utgångar. Fördelareffekt mellan 3,7 kW och 22 kW.
- Artikelnummer:
- DK 7955.522
- Produktbeskrivning
- Energimätning för varje fas, dvs. effektbehovet för ett helt IT-rack Tack vare en kompakt PDU kan alla IT-rack enkelt förses med en professionell strömfördelning. För TS IT rack kan montage även ske utan verktyg. Den kompakta formen underlättar montaget. OLED-displayerna visar energiförbrukningen. En inbyggd webbserver möjliggör direkt nätverksanslutning med omfattande användaradministration. Den redundanta strömförsörjningen sker från alla faser och dessutom via ett Power-over-Ethernet-nätverk. PDU har omfattande övervakningsfunktioner. Garanterat hög tillförlitlighet tack vare en mätnoggrannhet på 1%.
- Material
- Aluminiumprofil, svarteloxerad
- Dimension
- Bredd: 44 mm
Djup: 62 mm
Längd: 1.955 mm - Antal uttag och typ
- 20 x BS 1363 / 4 x C19
- Uttagskontakter
- 20 x GB (Typ G, BS 1363)
4 x IEC-uttag C19 - Märkström (max.)
- 32 A
- Inmatningar
- Antal: 1
Faser per inmatning: 1~ - Längd på anslutningskabel
- 3 m
- Anslutningstyp (elektrisk)
- CEE
- Number RJ45 ports for sensor units max
- 2
- Driftstemperatur
- 0 °C...45 °C
- Luftfuktighet (ej kondenserande)
- 10...95 %
- Förvaringstemperatur
- -25 °C...70 °C
- Passar för
- Skåptyp: TS IT: ≤ 2.200 mm
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Vikt/förp.
- 6,06 kg
- Tullvarukod
- 85366990
- EAN
- 4028177685086
- ETIM 7.0
- EC000330
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Produktbeskrivning
- DK PDU UK, utförande metered, Energimätning för varje fas, BLD: 44 x1.955 x62 mm 20xBS 1363, 4xC19, svart, CEE, 1~, 32 A, för min H: 2200 mm med display