- Artikelnummer:
- SK 3313.016
- Utförande
- för LCP Rack/Inline CW
- Produktbeskrivning
- För ökad kyleffekt kan enskilda fläktmoduler monteras i efterhand i LCP:erna. Genom ytterligare integrering kan även redundans skapas eller den elektriska effektförbrukning för LCP minskas.
- Fördelar
- Kan anslutas under löpande drift
- Verktygsfritt byte av fläktmoduler
- Funktion
- Genom inbyggnad av fläktmoduler i en LCP ökas lufteffekten och därmed även kyleffekten för den aktuella varianten. Vid tillräcklig kyleffekt kan kompletteringen av fläktmoduler användas för utveckling av redundans. Genom komplettering i efterhand med fläktar för att överstiga det nödvändiga luftflödet kan den elektriska energiförbrukningen minskas, i och med att fläktarna arbetar med lägre varvtal. Detta minskar även aggregatets ljudnivå avsevärt.
- Material
- Skåp: Stålplåt
- Färg
- RAL 9005
- Leveransens omfattning
- 1 fläktenhet
EC-fläkt
Anslutningsklar
Inkl. fastsättningsmaterial
- Märkeffekt
- 500 W
- Varvtal
- 3 780 rpm
- Lufteffekt (friblåsande)
- 1.990 m³/h
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Vikt/förp.
- 6,9 kg
- Tullvarukod
- 84145915
- EAN
- 4028177954458
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Produktbeskrivning
-
SK fan module, UL, for LCP Rack/Inline CW, based on VX IT, to increase the cooling capacity, individual fan modules may be retro-fitted into the LCPs. Additional integration can also achieve redundancy or reduce the electric power consumption of the LCP. RAL 9005