- Artikelnummer:
- SK 3311.380
- Utförande
- Kondensor med frikyla
- Material
- Stålplåt, lackerad
- Ytbehandling
- Pulverlackerad, förzinkad
- Färg
- RAL 9003
- Leveransens omfattning
- Grundaggregat och extern kondensorenhet
Inkl. montagematerial - Max. kyleffekt
- 35 kW
- Temperaturreglering
- Varvtalsreglerad fläkt
- Köldmedium/kylmedium
- Köldmedium: R410A
Kylmedium: Vatten/glykol - Dimension
- Bredd: 3.048 mm
Höjd: 1.270 mm
Djup: 1.100 mm - Total kyleffekt/antal fläktmoduler
- 2
- Märkspänning
- 400 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Vikt/förp.
- 285 kg
- Tullvarukod
- 84189910
- EAN
- 4028177811683
- ETIM 7.0
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Produktbeskrivning
- Luftkyld hybridkondensor för LCP Inline DX/FC 35kW, för tak-/väggmontage, spänningsförsörjning: 400 V, 3~, 50/60 Hz, BHD: 3048 x 1270 x 1110 mm, RAL 9003
Kondensorenhet för LCP DX
Artikelnummer: SK 3311.380
Kondensorenheterna är nödvändiga för drift av kylmedelsbaserade LCP. Beroende på utförande har enheterna en extern kondensor och fläkt eller extra frikyla. Varianten med frikyla är nödvändig för kombinationsvarianten LCP DX/FC. Enheterna är lämpade för tak- och väggmontage.