- Artikelnummer:
- SK 7980.148
- Produktbeskrivning
- För användning som enskild fläkt och för komplettering av olika fläktenheter eller som tillsats till fläktplåten.
- Leveransens omfattning
- Fläktar
Anslutningskabel (0,61 m)
Inkl. fastsättningsmaterial
- Lufteffekt (friblåsande)
- 184 m³/h
- Märkspänning
- 48 V (DC)
- Märkeffekt Pel
- vid DC: 7,7 W
- Dimension
- Bredd: 119 mm
Höjd: 119 mm
Djup: 38 mm
- Driftstemperatur
- -20 °C...70 °C
- Ljudnivå
- vid DC: 43 dB(A)
- Vikt/förp.
- 0,387 kg
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Tullvarukod
- 84149000
- EAN
- 4028177325234
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Produktbeskrivning
-
DK Fläktutbyggnadssats, BHD: 119x119x38 mm 48 V (DC)