- Artikelnummer:
- SK 3232.731
- Fördelar
- Indirekt frikyla - intern och extern
- Högeffektspumpar i kylvattenkrets
- Pump med inverterreglering
- Två högeffektskompressorer
- Upp till 8 chillers kan förbindas i en kaskadkoppling
- Tekniska data
- Kompakt konstruktion med manövrering från framsidan och luftinsug från båda sidogavlar, luftutblås upptill
- Tryckslutet system
- Integrerad bypass
- Användningsområden
- Speciellt avsedd för kylning av IT-applikationer som t.ex. LCP eller CRAC
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Anslutningsklar chiller
Dokumentation på flera språk
Inkl. funktionsschema och kopplingsscheman
- Alternativ
- Frikyla kan integreras från 15 kW. Läs instruktionerna
Bufferttank för separat uppställning
Nödkylning med stadsvatteninflöde
- Märkspänning
- 400 V, 3~, 50 Hz
- Märkström max.
- Vid 50 Hz: 46,5 A
- Tank
- Material: Ståltank, med 10 mm kondensisolering
Volym: 100 l
- Cooling output (footnote)
- Kyleffekt vid en glykolhalt på 35 %
- Cooling output TW15 TU35/50 Hz
- 48 kW
- Pump pressure
- 2,5 bar
- Pump capacity (at 2.5 bar/50 Hz)
- 120 l/min
- Vattenanslutningar
- G 1½" IG
- Driftsvikt
- 810 kg
- Antal köldmediekretsar
- 1
- Övervakning
- Övervakning av alla systemrelevanta parametrar, t.ex. vatteninlopp, köldmedels- och pumpparametrar och larm samt över alternativa kyleffekter och energieffektivitet
- Aggregatet kan anslutas direkt via SNMP/Modbus över Ethernet
- Kan integreras i RiZone
- Observera:
- Tekniska avvikelser beträffande kyleffekt, mått eller vikt kan förekomma vid aggregattyper med frikylning
- Effektuppgifterna varierar mellan olika versioner och framgår av IT Chiller-konfiguratorn. Med förbehåll för tekniska ändringar
- En pump och tank kan väljas som tillvalsutrustning för IT Chiller. För dessa utrustningsvarianter gäller deras tekniska uppgifter
- Lufteffekt (friblåsande)
- Vid 50 Hz: 18.000 m³/h
- Dimension
- Bredd: 1.000 mm
Höjd: 1.780 mm
Djup: 2.300 mm
- Driftstemperatur kylmedium
- 5 °C...15 °C
- Driftstemperatur
- -20 °C...43 °C
- Tillåtet driftstryck (p max.)
- 28 bar
- Märkeffekt Pel
- Vid 50 Hz: 21 kW
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Vikt/förp.
- 710 kg
- Tullvarukod
- 84186900
- EAN
- 4028177687226
- ETIM 7.0
- EC002516
- ECLASS 8.0
- 27180713
- Produktbeskrivning
-
SK Chillers for IT cooling, 48 kW, 400 V, 3~, 50 Hz, WHD: 1000x1780x2300 mm