- Artikelnummer:
- SK 3311.491
- Utförande
- LCU DX 3 kW redundant
- Fördelar
- Platssparande lösning tack vare att den redundanta inomhusenheten byggs in i VX IT-serverskåpet eller i Micro Data Center
- Maximal energieffektivitet tack vare EC-fläktteknik och IT-orienterad reglering
- Reglering av serverns tilluftstemperatur
- Genom den inverterreglerade kompressorn anpassas kyleffekten till den aktuella förlusteffekten i skåpet
- Värmeenergin som tas upp avges direkt till omgivningen vid utomhusenheten (regleras med inverter) utan uppvärmning av uppställningsplatsen
- Användningsområden
- Kylaggregat VX IT-serverskåp och för Micro Data Center
- Funktion
- De redundanta varianterna har två kylkretsar och styrningar vardera i inomhusenheten, samt två utomhusenheter som regleras med inverter. Omkopplingen för störningar och driftstimmar gör det möjligt att regelbundet växla mellan utomhusenheterna och koppla om i händelse av en störning resp. ett avbrott.
- Aggregatet fungerar med ”front to back”-luftstyrning, som är vanligast vid IT, och reglerar servertilluften till önskad temperatur
- Material
- Stålplåt, lackerad
- Färg
- Inomhusenhet: RAL 7035
Utomhusenhet: vit
- Leveransens omfattning
- Inomhusenhet (förångare)
2 utomhusenheter (regleras med inverter)
19”-fästplåt (482,6 mm) med indikerings- och manöverelement
Kondensatslang
- Inbyggnadsmöjligheter i VX
- 19"-profilskenor standard eller dynamic ska förskjutas med 50 mm från mitten i breddled
- Det främre avståndet från 19"-profilskenorna till VX-ramens ytterkant måste vara minst 100 mm
- För fastsättning av inomhusenheten krävs två systemchassin för det inre montageplanet
- För att separera det kalla och varma området inuti skåpet behövs baffelplåtar
- För ledningsdragning nedåt behövs en sockel
- Observera:
- Under den minsta kyleffekten kan variationer i tilluftstemperaturen förekomma
- Elektrisk anslutning görs till utomhusenheten. Inomhusenheten försörjs från utomhusenheten
- För varje utomhusenhet krävs en separat spänningsförsörjning
- Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- Inomhusenhet IP 20
- Utomhusenhet IP X4
- Moduleringsområde
- 1 ‐ 3 kW
- Max. kyleffekt
- 3 kW
- Anslutningstyp (elektrisk)
- Anslutningsklämma
- Inkopplingstid
- 100 %
- Köldmedium/kylmedium
- Köldmedium: R410A
- Passar för
- Skåptyp: VX IT
Bredd: = 800 mm
Höjd: ≥ 1.800 mm
Djup: ≥ 1.000 mm
- Mått inomhusenhet
- Bredd: 105 mm
Höjd: 1.550 mm
Djup: 820 mm
- Mått utomhusenhet
- Bredd: 810 mm
Höjd: 558 mm
Djup: 310 mm
- Märkspänning
- 230 V, 1~, 50 Hz
- Försäkring
- 16 A
- Märkström
- 7 A
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Vikt/förp.
- 161 kg
- Tullvarukod
- 84158200
- EAN
- 4028177709331
- ETIM 7.0
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Produktbeskrivning
-
SK LCU DX delat kylaggregat 3 kW, köldmedelsbaserad kylning av IT rack och Micro Data Center, 2 st utvändig enhet med inverterreglerad kompressor, 1 st invändig enhet, redundant utförande