- Artikelnummer:
- DK 7338.221
- Produktbeskrivning
- EFD III är ett system för tidig branddetektering och innehåller ett rökinsugningssystem i en 19"-modul med bara 1 HE. En integrerad fläkt suger kontinuerligt ut luften via ett rörsystem och bort från det område som ska skyddas. Den utsugna luften leds förbi två brandvarnare. Detektorn är mycket känslig och utlöser ett förlarm om den upptäcker rökaerosoler, den andra brandvarnaren utlöser huvudlarmet. Brandvarnarnas funktion övervakas permanent av utvärderings- och styrelektroniken på styrkortet.
- Fördelar
- Tidig branddetektering
- 19"-chassi med endast 1 HE
- Kontroll genomförs av VdS Schadenverhütung GmbH
- CAN-Bus-gränssnitt till CMC III övervakningssystem
- Potentialfria reläutgångar (för-/huvudlarm/samlingsstörning)
- Material
- Stålplåt
- Färg
- Skåp: RAL 7035
Front: RAL 9005
- Gränssnitt
- 4 x/3 x reläutgångar för larm och störning (klämmor/RJ12-uttag)
- 1 x/1 x ingång för dörrkontakt (klämma/RJ12-uttag)
- 2 x CAN-anslutning kablage Master/Slave
- 3 × anslutning (extern alarmering/larmknapp/tank och nivå)
- 1 × spänningsutgång för DET-AC Slave III (24 V DC max. 500 mA)
- 1 × USB
- 2 × CAN-Bus-gränssnitt till CMC III (max. 16 till PU/4 till PU Compact)
- Avbrottsfri strömförsörjning
- ca 4 h
- Observera:
- Anläggningen är uteslutande avsedd att användas i stängda skåpsystem, som inte kan beträdas.
- Display
- Display med text och 6 LED-lampor
- Sensorik
- Optisk röksensor (känslighet: ca 3,5 %/m ljusförmörkelse)
- Optisk röksensor HS (känslighet: ca 0,25 %/m ljusförmörkelse)
- Dimension
- Bredd: 482,6 mm
Höjd: 44 mm
Djup: 490 mm
- Driftstemperatur
- 10 °C...40 °C
- Förvaringstemperatur
- -20 °C...65 °C
- Temperaturområde för förvaring av batterier
- -15 °C...40 °C
- Relativ luftfuktighet (okondenserad)
- 96 %
- Märkspänning
- 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Air flow monitoring
- ca ±10% av den totala luftströmmen
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Vikt/förp.
- 15 kg
- Tullvarukod
- 85311095
- EAN
- 4028177699328
- ETIM 7.0
- EC002685
- ECLASS 8.0
- 40040104
- Produktbeskrivning
-
DK EFD III, BHD: 482,6x1 HEx490 mm 100-240 V, 1~, 50/60 Hz