Säkerhetsrum

Artikelnummer: RM 7857.971

Grundskydd och högtillgänglighetsskydd för datorhallar. Vi hjälper gärna dig som planerar en nybyggnation eller utökning av din datorhall med vår långa erfarenhet.

Artikelnummer:
RM 7857.971
Utförande
Säkerhetsrum Plus
Produktbeskrivning
Säkerhetsrum Bas – optimal, modulärt rum i rummet -lösning för att skydda komponenterna i IT-infrastrukturen. Rum för extra hög tillgänglighet – certifierad, fysisk säkerhet för datorhallar och IT-systemplatser.
Observera:
I provningen testas produkterna som totalkonstruktion. Detta omfattar cellkonstruktionen och dess inbyggnadsmoduler, som t.ex. dörrar, kabelgenomföringar och ventilationsenheter. Komponentprovningen avser däremot endast separata delar.
Korrosiva brandgaser
Rökgastäthet, enligt EN 1634-3 (DIN 18095)
Splitter
Stöttest som systemprovning, 1 stöt på 200 kg från 1,5 m efter 30 minuters flamexponering
Dammtäthet
IP 5x som systemprovning enligt EN 60 529, för cellkonstruktionen och dess inbyggnadsmoduler
EMC-skydd
Skydd mot högfrekvent in- och utstrålning, fastställt enligt tester på jämförbara komponenter av TU Aachen
Brandskydd
50 K temperaturökning och 85% rel. luftfuktighet över 30 minuter, utan efteruppvärmningsperiod
F90 som systemprovning, enligt gränsvärden i EN 1363 (DIN 4102), för cellkonstruktionen och dess inbyggnadsmoduler
F120 endast som komponentprovning enl. EN 1363 (DIN 4102), endast väggsystem
F90 endast som komponentprovning enl. EN 1363 (DIN 4102), endast väggsystem
Extern åtkomst
RC 3 som systemprovning enl. EN 1627/1630, för cellkonstruktionen och dess inbyggnadsmoduler, som t.ex. dörrar
RC 2 som systemprovning enl. EN 1627/1630, för cellkonstruktionen och dess inbyggnadsmoduler, som t.ex. dörrar
Vatten
Släckvatten, IP x 6 som systemprovning enligt EN 60529, för cellkonstruktionen och dess inbyggnadsmoduler
Relativ luftfuktighet, 85%, över 30 minuter
Förpackningsenhet
1 st.
EAN
4028177689367
ETIM 7.0
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Produktbeskrivning
RM Säkerhetsrum, grundskydd Plus(GSR+)