Denna artikel utgår: 31 jan. 2018
Artikeln ersätts av:
8640003
- Artikelnummer:
- TS 8601.800
- Utförande
- sluten
- Produktbeskrivning
- Sockelkomponenter som består av en plåt och två förmonterade hörndelar.
- Material
- Sockelkomponenter: Stålplåt
Täckhylsor: Plast - Ytbehandling
- Lackerad
- Färg
- RAL 7022
Täckhylsor: RAL 9005 - Leveransens omfattning
- 2 sockelkomponenter
4 täckhylsor
Inkl. fastsättningsmaterial - Dimension
- Höjd: 100 mm
- Passar för
- Skåptyp: TS: = 800 mm
Skåptyp: SE
Skåptyp: CM
Skåptyp: TP
Skåptyp: PC
Skåptyp: IW
Skåptyp: TS IT - Förpackningsenhet
- 2 st.
- Vikt/förp.
- 5,036 kg
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177208575
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeskrivning
- TS Sockelkomponenter, baktill, H: 100 mm för B: 800 mm RAL7022, stålplåt