Denna artikel utgår: 31 jan. 2018
Artikeln ersätts av:
8640032
Sockelplåtar, på sidan, 100 mm för sockelkomponenter fram- och baktill
Artikelnummer: TS 8601.050
E-Nummer: E2566696
För montage mellan sockelkomponenterna. Vid 200 mm höjd kan även två sockelplåtar på 100 mm vardera monteras. För stabilisering av ihopbyggda sockelkomponenter kan sockelplåtar monteras vridna 90°.
- Artikelnummer:
- TS 8601.050
- Produktbeskrivning
- Montage mellan sockelkomponenterna. Vid 200 mm höjd kan även två sockelplåtar à 100 mm monteras.
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Lackerad
- Färg
- RAL 7022
- Leveransens omfattning
- 2 sockelplåtar
Inkl. fastsättningsmaterial - Montagekrav
- För stabilisering av ihopbyggda sockelkomponenter kan sockelplåtar på sidan, 100 mm, monteras med 90° vridning. För detta behövs ihopbyggnadsvinklar för sockeln
- Dimension
- Höjd: 100 mm
- Passar för
- Skåptyp: TS: = 500 mm
Skåptyp: SE
Skåptyp: CM
Skåptyp: TP
Skåptyp: PC
Skåptyp: IW
Skåptyp: TS IT - Förpackningsenhet
- 2 st.
- Vikt/förp.
- 1,636 kg
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177208643
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeskrivning
- TS Sockelplåtar, på sidan, H: 100 mm för B: 500 mm RAL7022, stålplåt